S&C Electric Company
Contato
Alterar idioma

As chaves fusíveis de potência SM e SML são o padrão reconhecido para desempenho e confiabilidade em proteção de chaves fusíveis de material sólido para cabos e sistemas transformadores de energia médios e grandes de até 34,5 kV. Todos os tipos de chaves fusíveis de potência SM e SML incorporam elementos fusíveis não deterioráveis com precisão de engenharia e características de tempo x corrente permanentemente precisas e exatas.

As chaves fusíveis eletrônicas de potência Fault Fiter são um grande avanço na tecnologia de interrupção de circuitos, integrando produtos eletrônicos de última geração a fusíveis de corrente altamente contínua e concepção avançada. Os eletrônicos oferecem sensoriamento de corrente, características de tempo x corrente e energia de controle. Não são necessários relés remotos à distância nem energia externa. A Fault Fiter proporciona interrupção de alta velocidade inigualável de correntes de falta para simétricos RMS de 40.000 A.

Chaves fusíveis de potência SM e SML

Chaves fusíveis de potência SM e SML

As chaves fusíveis de potência SM e SML de distribuição para uso interno são idealmente indicadas para proteger cabos e transformadores de energia médios e grandes em concessionárias, bem como em sistemas de energia comerciais, industriais e institucionais.

Saiba mais >

Chave fusível eletrônica de potência Fault Fiter®

Chave fusível eletrônica de potência Fault Fiter®

As chaves fusíveis eletrônicas de potência Fault Fiter são ideais para a proteção de entradas de serviço de média tensão, alimentadores, transformadores e circuitos secundários de distribuição subterrânea.

Saiba mais >